業界最大測試實驗室
任何在大城市尋找停車位的人都會發覺到空間往往是個問題。汽車變得越來越大,此外,與 20 或 30 年前相比,現在道路上的車輛數量明顯增加。 但是,如果將現今汽車的內裝與 80 年代的汽車進行比較,您會發現現今汽車的後車廂小很多。這是因為現今汽車的座椅更加安全、車身更堅固。 此外,汽車現在也應用了更多的技術,這些技術也必須整合在車輛中。更重要的是,內裝更貼合,使其看起來更漂亮。如今,現代化機器擁有更多先進的技術。市場要求機器必須更加緊湊,這對拖鏈的安裝空間也有影響。越來越多用於感測器和匯流排傳輸的電纜也必須與馬達電纜一起放置在拖鏈中,並儘可能減小彎曲半徑。igus® 提供 chainflex® 耐彎曲馬達電纜,其外護套材料由 PVC、PUR 和 TPE 製成。TPE 電纜具有高耐油性和耐多種化學品的能力。TPE 的耐磨性能也明顯優於 PVC 或 PUR 電纜。igus® 所有無鹵 TPE 電纜均獲得 UL 認證。