VAVE 價值工程對於汽車產業的影響?在產品開發和批量生產過程中創造競爭優勢 – 台灣易格斯部落格-igus Blog Taiwan

VAVE 價值工程對於汽車產業的影響?在產品開發和批量生產過程中創造競爭優勢

Evangeline Lin | 2022 年 4 月 8 日

不斷增加的價格和成本壓力正迫使產品開發轉向創新替代方案。這正是價值工程 (VAVE) 出現的目的。

什麼是 VAVE,如何使用?

VAVE 是一種精進技術、流程和成本的有效方法。在注重效率和數量的汽車產業,VAVE 的實施是當務之急,其主要目標是提高競爭優勢。VAVE 的歷史悠久,其見解引人注目。在 1940 年代,工程師們發現替換傳統材料和組件可以為最終產品帶來顯著優勢。

經常降低成本,同時提高生產效率和產品品質。

最初由商品稀缺引起的必需品需求,演變成了一個系統化的過程和一個高度創新的工具。多年來,這種方法一直在不斷完善。價值分析成為價值工程,進而成為全面的價值管理。它是一種根據所使用的資源和材料為客戶提供簡單、實用的管理技術。如今,VAVE 已成為系列和預開發系列產品成本降低的措施。

但更換產品組件或找到具有 VAVE 價值的合適替代產品並不是那麼容易。 igus® 提供多種選擇,例如,免費索取 VAVE 優化的自潤軸承樣品。更多相關資訊,請參見此文章最後段落:初始測試樣品適用於您的應用 —— 包括基於 VAVE 的樣品

VAVE的常用縮寫、拼寫和術語:

• VAVE

• VA/VE

• Value analysis/value engineering 價值分析/價值工程

• Value engineering 價值工程

• Value-added value engineering 增值工程

• Value analysis and VAVE engineering 價值分析和 VAVE 工程

• Value management 價值管理

igus® 貫徹始終 VAVE

“把最困難的部分交給我,我會幫您找到解決方案。”這是 igus® 創始人 Günter Blase 在 1965 年向汽車供應商 Pierburg 提出的挑戰。

當時,沒有人會想出用塑膠來製造這種金屬小零件,更不用說用射出機來生產了。製造過程太複雜了。對於 Günter Blase 來說,他並沒有因此放棄。他從自己的雙車庫開始進行開發,直到利用射出機製造出第一個完美的塑膠閥件。結果工程塑膠部件比常用的金屬旋塞閥,以更經濟實惠的方式延長了使用壽命。

直到如今,我們仍然遵循此原則,並將其作為我們 motion plastics® 動態工程塑膠的核心理念:Tech up, Cost down. It’s our job! 精進技術,降低成本。這是我們的使命!

igus® 產品徹底實踐 VAVE:

降低成本 ↓

•  比傳統軸承解決方案降低 40% 成本

o 為理想的 VAVE 解決方案提供多種材料選擇,包括乾式科技自潤軸承

o 更換不鏽鋼金屬軸承、陶瓷軸承和碳石墨軸承等部件可節省更多成本

o 具有成本效益的製造方法,包括微射出成型:週期時間短,用於切割和低溫物流的材料更少,機器更小,能耗更低,可持續性更高。

• 減少組件:使用一體式工程塑膠部件

• 自潤滑:無需額外上油

• 節省安裝時間和工藝步驟(例如:卡箍軸承創新設計)

精進技術 ↑

• 重量減輕 80%

• 降低噪音 (#NVH #BSR)

• 低摩擦係數、耐磨損

• 自潤滑:無需額外上油

• 改善廢氣排放

• 無腐蝕

• 長使用壽命

• 減震

• 高耐化學性

• 設計自由

• 易於組裝

• 減少碳足跡

車輛移動應用的價值工程

igus® 產品應用廣泛。其中的優勢是可減少零組件之間的摩擦、磨損和噪音。從踏板到雨刷再到汽車座椅調節機構,從致動器、小型馬達中的自潤軸承和齒輪到變速箱中的高溫範圍。我們的工程師持續研究並開發創新產品和設計,不斷擴大產品應用。我們的理念始終是希望幫助客戶精進技術並降低成本。 igus® 乾式科技產品系列目前包括耐磨的自潤軸承、齒輪、螺桿、螺母、線性滑軌、魚眼軸承、滾珠軸承等產品。

以 VAVE 為目標,用於汽車應用的自潤軸承

初始測試樣品適用於您的應用 —— 包括基於 VAVE 的樣品

更換產品的零組件並不總是那麼容易。這就是為什麼我們提供以下方法來快速且經濟高效地獲得樣品。

• 超過 6,500 個尺寸的廣泛目錄產品,無需額外的工具成本

• 棒板材用於客製樣品的機械加工

• 3D 列印:汽車行業的耐磨損工程塑膠部件

• 射出成型和特殊設計:使用我們的 iform 模具生產廠房所製造的工具來客製乾式科技產品,為您的理想解決方案提供廣泛的材料選擇

• FastLine:最快可在 7 天內獲得訂製的射出成型自潤軸承和止推墊片(華司)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。