PEEK 齒輪真的比自潤滑工程塑鋼更耐磨? – 台灣易格斯部落格-igus Blog Taiwan

PEEK 齒輪真的比自潤滑工程塑鋼更耐磨?

Evangeline Lin | 2026 年 7 月 16 日

在齒輪材料討論中,常常聽到一個觀點:「PEEK 強度更高,所以齒輪壽命更好。」
但工程設計上,這句話其實過於簡化。
材料強度 ≠ 齒輪耐磨壽命。
齒輪失效,更多來自摩擦行為,而不是單純的拉伸強度。

以 igus® 的 iglidur® 自潤滑材料為例,其設計核心並不是追求最高機械強度,而是建立穩定的摩擦學。
關鍵差異在於:

  1. PEEK 是高強度工程塑膠,但不是原生自潤滑材料

PEEK 本身屬於高性能樹脂,但在齒輪應用中:
若沒有潤滑填料或外部潤滑支持,乾式運轉條件下磨耗可能上升。
換句話說,PEEK 的優勢主要在:
• 高溫環境
• 化學穩定性
• 結構強度
而不是摩擦磨耗控制。

2. 齒輪壽命更取決於摩擦學設計(Tribology)
真正決定齒輪壽命的,往往是三個因素:
• 摩擦係數穩定性
• 磨耗機制可預測性
• 接觸面能量分散能力


iglidur® 免上油耐磨材料的優勢在於,固體潤滑劑被整合於材料內部。
這代表不是靠外部油脂維持潤滑,而是透過材料本體控制摩擦行為。
在高循環運動設備中,這種設計可以降低維護不確定性。

3. 人型機器人齒輪的核心不是極限強度
在人型機器人應用中,傳動元件更重視:
✔ 低慣性
✔ 低噪音
✔ 免潤滑
✔ 可預測壽命


很多時候,設計目標不是「材料最強」,而是「系統最穩定」。
工程設計真正的問題從來不是:PEEK 是否比工程塑鋼強?
而是:在你的應用條件下,哪一種材料能提供最穩定的摩擦行為與生命周期成本。

材料競爭,最終會回到系統工程。如果你正在設計人型機器人或高循環自動化設備,你會優先考慮強度極限?還是摩擦穩定性?

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。