igus 工程塑膠自行車開始批量生產,新名稱為 RCYL
Evangeline Lin | 2024 年 6 月 5 日
來自科隆的自行車由回收的漁網製成,無需潤滑 RCYL 開啟了永續移動的新篇章。以前的 igus:bike 現在被命名為 RCYL – 一種由 50% 的回收漁網製成的自行車。在動態零組件方面,igus 採用了免潤滑、無腐蝕、可回收的高性能工程塑膠 -「零潤滑」。透過在科隆的批量生產,igus 樹立了一個里程碑:公司的目標是在下一季度生產 5,000 輛自行車。然而,這僅僅只是個開始。我們的目標是在世界各地的垃圾掩埋場建立在地化生產,從而結束塑膠循環。

igus GmbH Frank Blase 執行長說:「igus:bike 是我們在 2022 年提出的一個概念和想法。兩年後的今天,我們已經有了一款可以批量生產的產品,而且是我們自己生產的。我們很高興能完成首批 1,200 個預購訂單。」隨著批量生產的開始,除了技術上的優化,這款自行車還被賦予了一個新的名字:igus:bike 已發展成為 RCYL。其 igus 名字的由來是 R(e)CYL(e)(回收)。新名稱 RCYL 代表了自行車的可回收成分及其背後的永續發展理念,它是由 50% 的廢棄漁網製成的,也是世界上第一輛由回收塑膠製成的自行車。igus:bike 將是一個可持續開發的專案。當您在路上看到一輛 igus:bike 時,就會知道這是一種全新的事物。」
開始批量生產:到 2025 年 6 月將生產 5,000 輛自行車
3 月中旬,igus 在杜塞道夫舉辦的 CyclingWorld Europe 展出已準備好批量生產的 RCYL 自行車。RCYL 銷售和行銷主管 Sven Terhardt 解釋:「展覽參觀者排隊試騎,改進的操控性和未來感的設計都受到了好評。」RCYL 自行車即將上市,售價 1,200 歐元(價格因國家而異)。但如何才能買到這款自行車呢?Terhardt 說:「我們正在處理第一批預購訂單,您可以透過我們的網站 igus.bike 上的聯繫表格進行預訂。我們目前正在考慮建立一個經銷通路,或在主要城市開設自己的專賣店。但是,有一條重要的規則:任何 RCYL 自行車的銷售都必須附帶售後服務。我們可以將 RCYL 想像成公司自行車,用於展覽或酒店。」透過建立自己的生產設施,igus 的目標是在下一季度生產 5,000 輛自行車。到 2026 年,目標設定為 10,000 輛。為實現這一目標,igus 正在投資開發和建造自己的滾塑成型系統。igus 在特殊生產技術方面依靠的是其 60 年的工程塑膠專業知識,尤其是用再生塑膠加工生產高穩定性自行車零件。此外,荷蘭新創公司 MTRL 以其專業知識為 igus 工程師提供協助,以實現具有成本效益的車輪和車架批量生產。
未來計畫:在垃圾掩埋場生產自行車
未來,igus 不僅希望在德國和歐洲城市以及美國提供更加舒適的移動體驗。Terhardt 解釋:「我們還希望在產生大量垃圾的國家建立 RCYL 自行車的當地生產設備。這樣,我們就可以將廢棄物循環利用創造新價值,我們不僅希望結束塑膠循環,還希望在非洲和南美創造就業機會和交通工具。」igus 也致力於 RCYL 系列產品的研發,包括電動自行車版本。
RCYL 成為自行車製造商的創新實驗室
此外,igus 的計劃堅持將 RCYL 批量生產的所有產品作為外購零件提供給整個產業。Sven Terhardt 說:「這就像一個產品平臺。我們自己生產 RCYL 自行車中使用的所有塑膠零組件,製造商也可以直接從 igus 購買單一零件。整個自行車產業都可以使用我們的零組件,建立當地供應鏈,實現無腐蝕、免潤滑、永續發展。」