金屬和工程塑膠的結合,翻轉你的認知,帶你認識螺桿螺母 – 台灣易格斯部落格-igus Blog Taiwan

金屬和工程塑膠的結合,翻轉你的認知,帶你認識螺桿螺母

Evangeline Lin | 2024 年 4 月 3 日

免上油,長使用壽命一直都是 igus® 易格斯產品的特性。

市面上有許多的傳動元件,包含軌道,汽缸,螺桿等等,都需要額外的保養和維護。

igus® 易格斯在2015年開發了擁有許多專利的高導程螺桿”dryspin®”,這是一款免上油免保養的自潤產品,它的圓弧設計更能有效提高效率,增加接觸面積,它不僅擁有金屬的強度,更依靠工程塑膠來提高產品的使用壽命。螺桿是一種將旋轉轉化成線性運動的零件,因此它需要擁有耐溫抗壓等特性。

不論在哪個產業都可以看到螺桿的身影,igus® 易格斯的產品又是如何佔有一席之地。

1. 擁有專業的線上系統,可以確實的計算使用壽命以及建議的螺母材質。  

2. 擁有多種尺寸規格,艾克姆、T型牙、M製牙,高導程等可以依照需求選擇合適的產品。

3. igus® 易格斯螺桿屬於轉造級螺桿,相較於一般的車銑加工螺桿有更好的經度,且 igus® 易格斯螺桿有經過機械較直,在真直度上更能比加工件提升許多。

4. 更好的使用壽命,同尺寸下,與POM或銅材質的螺母都擁有更低的磨耗以及良好的抗負載能力。

螺桿螺母在許多自動化設備都可以看到它的蹤影,還在為了保養以及壽命問題困惱嗎,現在可以開始嘗試使用易格斯的產品,它結合了金屬的強度及塑膠的耐磨特性,可以讓你的設備進一步的提升。

igus® 易格斯只找出適合你的產品,擁有豐富的業界使用經驗,解決你所遇到的產品問題。

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。