飛機內裝:無所不在的 igus® 產品
Evangeline Lin | 2023 年 9 月 13 日
飛機內裝是旅行的一個重要部分,如果您近期有幸出國,您有沒有注意到當您在飛機上享受著陽光時,您離 igus® 產品不會太遠。
igus® 作為運動工程塑膠製造商而聞名。這意味著我們不斷參與飛機內裝零件的設計。我們投入大量時間和資源來幫助設計我們的產品以適應該行業的各種應用。
在考慮飛機內裝所需的關鍵要素時,您需要考慮最優先的事項,包含:
減輕重量
耐用性
免潤滑、免維護
安靜運行
緊湊設計
借助 igus® 產品,我們可以提供所有這些優勢,並且我們不懈努力,繼續開發適合此類環境的高性能技術材料。
為什麼要在飛機內裝中使用 igus® 產品?
igus® 產品用於飛機內部的多個區域,例如頭枕、扶手和腿托調節。以下是 igus® 產品非常適合飛機部件的範例:
免潤滑:得益於 igus® 高性能聚合物,完全乾淨運行且 100% 免維護。
輕量化:工程塑膠、鋁或碳等輕量化部件的使用有助於實現這一點。
安靜:igus® 乾式自潤軸承、線性導軌和拖鏈系統滑動平穩且低噪音,因為它們採用無滾珠設計。
緊湊:igus® 產品可適應任何安裝空間……同時保持實用性。
節省成本:與金屬同類產品相比價格便宜,但具有很強的抗應力,因此不會影響強度。
機艙內哪裡可以找到 igus® 產品?
踏板:
完全伸展時,腳踏板需要能夠承受 150 公斤的重量,因此靜態負載相當高。此應用中使用的各種標準和訂製產品重量輕且高度低。例如:我們的 drylin W 尺寸 10 的系統高度為 18 毫米,與單獨的線性滑軌相結合,重量僅為約 30 公克,可承受2000N以上的負載。

頭枕:
飛機上的頭枕需要可控的摩擦力。igus® 擁有一系列產品,我們可以透過滑座內不同強度的彈簧控制摩擦力。根據需要,您可以將張力更改為想要的數值,這些都符合客戶的要求。

隱私隔屏:
igus® 開發了一系列標準和客製皮帶滑台和螺桿模組,用於驅動商務艙和頭等艙的個人隱私屏幕和隔間。這些設計用於極其狹窄的空間範圍,確保它們光滑,同時不會影響系統的靜態負載能力。
飛機內部安全
igus® 開發了多種已被批准作為垂直燃燒材料的材料,這意味著該材料會在 12 秒內熄滅。igus® 有 6 種材料已經過測試並通過了 CS-25.853 APP F 第 1c 1(ii) 垂直燃燒測試。其中許多材料可用作襯套、棒材和板材。

用於航空和航太領域的運動塑膠:https://www.igus.com.tw/info/industries-aviation
下次當您在飛機上放鬆身心時,環顧四周,您很有可能會發現許多 igus® 產品。