正齒輪與斜齒輪及其應用
Evangeline Lin | 2022 年 11 月 11 日
齒輪有各種形狀和尺寸,每種類型的齒輪都有其理想的特定應用,並且通常齒輪設計變化很大,以至於重複性不高。但是,某些齒輪類型在設計上非常相似,可以在類似的應用中使用。本文章將研究正齒輪和斜齒輪之間的這種情況,解釋兩者之間的一些差異以及各自最適合的應用類型。
正齒輪
正齒輪是最常見的齒輪類型。如果您讓某人描述齒輪的外觀,他們幾乎肯定會描述正齒輪。這樣做的原因之一是其設計的簡單性,可以與其他正齒輪互鎖的直齒,在圓形主體周圍均勻分佈。
![](https://blog.igus.com.tw/wp-content/uploads/2022/11/image-1.png)
正齒輪相對於斜齒輪的優勢之一是製造成本。由於設計簡單,正齒輪非常便宜且製造速度快。由於直齒設計,直齒輪的接觸點也更小,產生更少的摩擦並提高了效率。 然而在更高的速度下,正齒輪比斜齒輪產生更多的噪音和振動,因此,正齒輪更適合低速應用。
正齒輪最常用於鐘錶、洗衣機和烘乾機等應用,以及可用於置換/輸送液體的 “齒輪泵”。齒輪泵最常用於液壓動力應用和處理高黏性、潛在危險化學品的應用。
斜齒輪
斜齒輪與正齒輪的不同之處在於齒的形狀,斜齒輪使用斜齒而不是直齒。該角度在齒輪之間形成更大、更平緩的接觸面,確保比正齒輪更安靜、更平穩的運行。該設計還使斜齒輪更適合高負載應用。然而,斜齒輪由於齒的斜度而產生軸向力,需要止推墊圈軸承或兩個斜齒輪的組合以形成單個齒輪,其設計類似於人字齒輪。
![](https://blog.igus.com.tw/wp-content/uploads/2022/11/image-2.png)
斜齒輪和正齒輪之間潛在應用的主要區別在於斜齒輪可用於非平行軸。齒型的傾斜設計允許齒輪垂直嚙合,開闢了一系列潛在應用,例如輸送設備和電梯、汽車和印刷產業的齒輪箱等。
如果您正在為自己的應用尋找正齒輪或斜齒輪,igus® 可以滿足您的需求。我們提供各種型號和尺寸的錐齒輪和正齒輪,以及透過 3D 列印、射出成型或機械製造的客製齒輪。如果您對 iglidur® 耐磨齒輪或材料有任何疑問,可以在此聯繫 iglidur® 專家,或致電 04-23581000。